Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Kaasunilmaisinanturi, DGS

080Z2841

Anturin 1 tyyppi: Puolijohde, Jäähd.alue [ppm] anturi 1: 0 - 2000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin 1 tyyppiPuolijohde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Hälytysrajat alhaiset [ppm] anturi 1500 ppm
Hälytysrajat korkeat [ppm] anturi 1500 ppm
HyväksyntäCEETL
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [maks.]2000 ppm
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [min.]0 ppm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]140 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-31 °F
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
SisältääKaapeliläpiviennitKalibrointisert.
Sisältää paristotNo
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.]90 % RH
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]27 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]21 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TarvikkeetSummeri ja valo
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDGS
Tuotteen nimiKaasunilmaisinanturi
Vasteen viive [s]0 s
Virrankulutus [A]0.25 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.384 Kilogram
Nettopaino0.26 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.23 Liter
EAN/UPC5715162983294