Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäCEEAC
Kotelointiluokka IPIP66
KylmäaineetR744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]50 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
LisätietojaAlarm Set Point: 5000 ppm
Määrä/pakkaustapa1 pc
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]24 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]12 V
ToimintaRemote, for CO2, 3m
TuoteryhmäSensors
TuotetyyppiDGS-CO2-FS
Tuotteen nimiGas detecting sensor
Virran kulutus [mA]200 mA

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.872 Kilogram
Nettopaino0.79 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.966 Liter
EAN/UPC5702428830812