Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Koneikkosäädin, AK-PC 781

080Z0186

Toiminta: Koneikko, sis. lämmön talteenotto, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: IO-laajennus; LON RS485, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080Z0191

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset lisätulot maks.5 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]11 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]8 kpl
Energiankulutus [VA]8.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
I/O-liittimet maks.120 kpl
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompr. turvasign. lkm maks.6 kpl
Kompressorien maks. määrä8 kpl
Kompressorin tehotilaVaihe/nopeus
Kotelointiluokka IPIP10
Laajennusmoduulien lkm maks.11 kpl
Lauhduttimen ohjaustyyppiPaine/lämpötila
Lisähälytystulot maks.10 kpl
Lisätermostaattien tulot maks.5 kpl
Lisätermostaattikytk. tulot maks.5 kpl
LisätietojaTranskriittinen, nopeus, CO2, HP, öljy, HR
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionAK-PC 781 Controller, UK-D-F-I-NL
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö - optioAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Ominaisuudet
Arvo
Näyttö edessäEi
Ohjaimen tyyppiTiivistyksen ohjaus
OhjelmointityökalutAK-ST 500
ÖljynhallintaKyllä, sis. CO2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
Puhaltimen säätötilaPI
Puhaltimen tehonsäätöVaihe/nopeus
Puhaltimien maks. määrä8 kpl
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueTehonsäätö
Syöttöjännite [V] AC24 V
Syöttöjännite [V] DC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tehonsäädön tuloPaine/lämpötila
TehonsäätötilaPI
TiedonsiirtotapaIO-laajennusLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
ToimintaKoneikko, sis. lämmön talteenotto
TuoteryhmäKompressorin ja lauhduttimen säätimet
TuotetyyppiAK-PC 781
Tuotteen kieliKiinaTšekkiTanskaHollantiEnglantiSuomiRanskaSaksaItaliaPuolaPortugaliVenäjäEspanja
Tuotteen nimiKoneikkosäädin
Tuotteen ominaisuudetCO2-vaatimusten mukainenLauhduttimen virheen valvontaUlkoinen tiedons. sisältyyKelluva lauhduttimen paineLämmön talteenottotoimintoKuormitusjakoYösäästötilaP0-optimointiPumppuohjausKolmitieventtiilin ohjaus
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.934 Kilogram
Nettopaino0.645 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966