Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Vedenjäähdyttimen säädin, AK-CH 650A

080Z0136

Toiminta: 2 kompr.ryhmää, pumpun ohjaus, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: RS232; LON RS485, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset lisätulot maks.5 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]11 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]8 kpl
Energiankulutus [VA]8.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
I/O-liittimet maks.80 kpl
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompr. turvasign. lkm maks.6 kpl
Kompressorien maks. määrä8 kpl
Kompressorin tehotilaVaihe/nopeus
Laajennusmoduulien lkm maks.11 kpl
Lauhduttimen ohjaustyyppiPaine/lämpötila
Lisähälytystulot maks.10 kpl
Lisätermostaattien tulot maks.5 kpl
Lisätermostaattikytk. tulot maks.5 kpl
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionDEL AK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö - optioEKA 163BEKA 164B
Näyttö edessäEi
Ominaisuudet
Arvo
Ohjaimen tyyppiKaksoisvedenjäähdyttimen säädin
OhjelmointityökalutAK-ST 500
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
Puhaltimen säätötilaPI
Puhaltimen tehonsäätöVaihe/nopeus
Puhaltimien maks. määrä8 kpl
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueLämmönsiirtoaineen vedenjäähdyttimen säädin
Syöttöjännite [V] AC24 V
Syöttöjännite [V] DC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tehonsäädön tuloLämpötila
TehonsäätötilaPI
TiedonsiirtotapaLON RS485RS232
Toiminta2 kompr.ryhmää, pumpun ohjaus
TuoteryhmäKompressorin ja lauhduttimen säätimet
TuotetyyppiAK-CH 650A
Tuotteen kieliHollantiEnglantiRanskaSaksaItalia
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiVedenjäähdyttimen säädin
Tuotteen ominaisuudetUlkoinen tiedons. sisältyyKelluva lauhduttimen paineLämmön talteenottotoimintoKuormitusjakoYösäästötilaP0-optimointiPumppuohjaus
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.938 Kilogram
Nettopaino0.645 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä6.248 Liter
EAN/UPC5702428464659