Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply
080Z0058
Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080Z0058
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Käytetään tuotteelle | Power supply |
| Lisätietoja | Koko: 36 x 90 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 100 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toiminta | Power supply, 24V DC, 1.3 Amp |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Virransyöttö |
| Tyyppimerkintä | AK-PS 130 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.172 Kilogram |
| Nettopaino | 0.13 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.548 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794760 |