Electron. control accessories, DEL Com.cable for Octo,4m, IP, EETa
080N0331
Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 100
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
080N0331
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kaapelin pituus [m] | 4.000 m |
| Käytetään tuotteelle | EETa |
| Liittimien liitin | SINGLE ROW 6P JST PHR-6 |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | DEL Com.cable for Octo,4m, IP |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | EET, Com. cable for Octo |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapeli |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.09 Kilogram |
| Nettopaino | 0.081 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.023 Liter |
| EAN/UPC | 5715162486467 |