Electron. control accessories, EKA 200 KoolKey, ERC, EET, AK-CC, EKE
080N0020
Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080N0020
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 45 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(a)7(c)-I |
| Height (EF000040) | 45 |
| Käytetään tuotteelle | ERC, EET, AK-CC, EKE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Liittimien liitin | USB 2.0 & Bergstik 8 Pin |
| Lisätietoja | 091X1074-1 (sample) |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | EKA 200 KoolKey |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| SCIP-asiakirjan nro | 24ac2a2b-1266-4053-8773-043e440ee59d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EKA 200 KoolKey 2.0 |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Toiminta | ERC/EET Progamming |
| Tuoteryhmä | Electron. control accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Yhdyskäytävä |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Width (EF000008) | 45 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 46 Gram |
| Nettopaino | 32 Gram |
| Määrä | 0.135 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162495490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |