Danfoss logo
ERC 112C - Front

Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 112C

080G3493

Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 1, Syöttöjännite [V] AC: 100 - 240, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 27

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset tulot (AI) [pc]4 kpl
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]3 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]1 kpl
Division25
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(a)7(c)-I
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Määrä/pakkaustapa27 kpl
Material DescriptionERC 112C RED LED, CFF, BUZ. STM32
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP-asiakirjan tuotenimiERC112x
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]100 V
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiERC 112C
Tuotteen nimiElektroninen jäähdytyksen ohjaus
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.127 Kilogram
Nettopaino0.077 Kilogram
Määrä0.417 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162507827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm