Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 112C
080G3491
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 1, Syöttöjännite [V] AC: 100 - 240, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 27
080G3491
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 4 kpl |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 3 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 1 kpl |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(a)7(c)-I |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Määrä/pakkaustapa | 27 kpl |
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, GDM. STM32 |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ERC112x |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 100 V |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | ERC 112C |
| Tuotteen nimi | Elektroninen jäähdytyksen ohjaus |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.127 Kilogram |
| Nettopaino | 0.077 Kilogram |
| Määrä | 0.417 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |