Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 214

080G3296

Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 1, Syöttöjännite [V] AC: 197 - 250, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 30

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080G3463

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset tulot (AI) [pc]3 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]4 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]1 kpl
Display colourRed
Division25
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(a)7(c)-I6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECQCEACENECNSFcURus
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Määrä/pakkaustapa30 kpl
Material DescriptionDEL ERC 214,Controller,RED LED, 230V,I-P
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Ohjaimen tyyppiKaupallinen jäähdytys
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-asiakirjan tuotenimiERC21x, EKC 22x
Sisältää paristotNo
SovellusalueLasiovi myyntitavara
Syöttöjännite [V] AC [maks.]250 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]197 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiERC 214
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiElektroninen jäähdytyksen ohjaus
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino238 Gram
Nettopaino238 Gram
Määrä0.465 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428899314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm