Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 211
080G3293
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 0, Syöttöjännite [V] AC: 197 - 250, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Suositeltu korvaava tuote: 080G3454
080G3293
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 2 kpl |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 1 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 0 kpl |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CECQCEACENECNSFcURus |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | ERC211 LÄMPÖTILASÄÄDIN, PUN.LED, 240V |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Ohjaimen tyyppi | Kaupallinen jäähdytys |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ERC21x, EKC 22x |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Lasiovi myyntitavara |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 250 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 197 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | ERC 211 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Elektroninen jäähdytyksen ohjaus |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.214 Kilogram |
| Nettopaino | 0.151 Kilogram |
| Määrä | 0.48 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |