Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 211

080G3262

Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 0, Syöttöjännite [V] AC: 100 - 125, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080G3451

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset tulot (AI) [pc]2 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]1 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]0 kpl
Display colourRed
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(a)7(c)-I6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECQCEACENECNSFcURus
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionDEL KIT - ERC 211, RED LED,115V
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Ohjaimen tyyppiKaupallinen jäähdytys
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-asiakirjan tuotenimiERC21x, EKC 22x
Sisältää paristotNo
SovellusalueLasiovi myyntitavara
Syöttöjännite [V] AC [maks.]125 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]100 V
Taajuus [Hz]60 Hz
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiERC 211
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiElektroninen jäähdytyksen ohjaus
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.23 Kilogram
Nettopaino0.218 Kilogram
Määrä0.48 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428911115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm