Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 112C

080G3259

Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 1, Syöttöjännite [V] AC: 100 - 240, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 27

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080G3495

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset tulot (AI) [pc]4 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]4 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]1 kpl
Display colourRed
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(a)7(c)-I
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa27 kpl
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Ominaisuudet
Arvo
Ohjaimen tyyppiKaupallinen jäähdytys
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
Sisältää paristotNo
SovellusalueKaup. jääkaapit/pakastimet
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]100 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiERC 112C
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiElektroninen jäähdytyksen ohjaus
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.128 Kilogram
Nettopaino0.077 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315