Danfoss logo
RDI 107A - Front

näyttöä, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset tulot (AI) [pc]2 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]1 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]1 kpl
Display colourRed
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(c)-I7(a)
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa54 kpl
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Ohjaimen tyyppiKaupallinen jäähdytys
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP-asiakirjan nrob3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP-asiakirjan tuotenimiRDI 107A
Sisältää paristotNo
SovellusalueLasiovi myyntitavara
Syöttöjännite [V] DC12 V
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiRDI 107A
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen niminäyttöä
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.083 Kilogram
Nettopaino0.083 Kilogram
Määrä0.383 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm