Elektroninen jäähdytyksen ohjaus, ERC 112D
080G3213
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 1, Syöttöjännite [V] AC: 100 - 240, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 27
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Suositeltu korvaava tuote: 080G3498
080G3213
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 4 kpl |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 4 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 1 kpl |
| Display colour | Red |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(a)7(c)-I |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 27 kpl |
| Material Description | DEL ERC 112D RED LED, CFF, BUZ |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Ohjaimen tyyppi | Kaupallinen jäähdytys |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Kaup. jääkaapit/pakastimet |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 100 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | ERC 112D |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Elektroninen jäähdytyksen ohjaus |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.136 Kilogram |
| Nettopaino | 0.112 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470650 |