Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Ohjelm. ohjain, 15 relettä, MCX152V

080G0319

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 230, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 8

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.001
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.001
Akun tyyppi tai nimiLithium coin cell (CR1620)
Analogiset lähdöt (AO) [pc]6 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]14 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]15 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]18 kpl
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyKyllä
Liitinsarjan koodinumero080G0308
LisätietojaVara-akun tulo
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Näytön tyyppiLCD
PakkaustapaMonipakkaus
Paristo, kpl1
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotYes
SummeriNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]110 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUSMODBUSRS485
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX152V
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 15 relettä
TyyppimerkintäMCX152V
Virrankulutus [W]27.0 W

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino995 Gram
Nettopaino777 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651