Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-MMI Display, AK-PC 7xx

080G0311

AK-MMI Display, Käytetään tuotteelle: AK-PC 7xx, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 34

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennustapaSisäänrakennettuPaneeli
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäCECMIMGOST RUL
Käytetään tuotteelleAK-PC 7xx
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP65
LisätietojaSis. liittimet
Määrä/pakkaustapa34 kpl
Material DescriptionAK-MMI Display
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaRS232
ToimintaLCD-näyttö, sopii AK-PC 7xx
TuoteryhmäElectron. control accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen niminäyttöä
Tuotteen ominaisuudetSummeri
TyyppimerkintäAK-MMI
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]1.6 W

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.254 Kilogram
Nettopaino0.184 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732