Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Ohjelm. ohjain, 8 relettä, MCX08M

080G0292

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 230, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; MODBUS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 24

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.001
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.001
Akun tyyppi tai nimiLithium coin cell (CR1620)
Analogiset lähdöt (AO) [pc]4 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]8 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]8 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]8 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEGOST R
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyEi
Liitinsarjan koodinumero080G0180
LisätietojaD.O. 5 ja 6 käyttävät kiinteää tilaaRelais
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Paristo, kpl1
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotYes
SummeriKyllä
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]110 V
TiedonsiirtotapaCANBUSMODBUS
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX08M
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 8 relettä
Virrankulutus [W]10.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.416 Kilogram
Nettopaino0.415 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620