Ohjelm. ohjain, 15 relettä, MCX15B
080G0127
Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 230, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
080G0127
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.003 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.003 |
| Akun tyyppi tai nimi | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 6 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 10 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 15 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 18 kpl |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CECMIMEACGOST RUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP40 |
| Liitinsarja sisältyy | Ei |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G0181 |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | DEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12 |
| Näytön tyyppi | LCD |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaaliaikainen kello | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Samankaltainen tuote | 080G0037 |
| Sisältää paristot | Yes |
| Summeri | Kyllä |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 110 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | CANBUSMODBUSRS485 |
| Toiminta | Ohjelmoitava ohjain |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | MCX15B |
| Tuotteen nimi | Ohjelm. ohjain, 15 relettä |
| Tyyppimerkintä | MCX15B |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 12.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.831 Kilogram |
| Nettopaino | 0.83 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 4.578 Liter |
| EAN/UPC | 5702423285228 |