Danfoss logo
Juotettu levylämmönvaihdin, SL32TL-1, Levyjen määrä: 60-product-details

Juotettu levylämmönvaihdin, SL32TL-1, Levyjen määrä: 60

079U2217

30 bar, Juotosmateriaali: Kupari
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]30 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]30 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]308 mm
Kokonaisleveys [mm]108 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]225 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Levyjen määrä60
Levyn kuvioTL
LiitäntästandardiISO 7
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitostyyppi 1R
Liitostyyppi 2R
LuokkaII
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL32TL-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]50 mm
Valmistajan nimiDanfoss
Vertical center porthole 1[mm]250 mm
Vertical center porthole 2[mm]250 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.52 Kilogram
Nettopaino9.52 Kilogram
Määrä15.84 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm