Danfoss logo
NTC sensor

Kaapeli, ETP

077F8511

Käytetään tuotteelle: ETP R1; ETC 1H

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kaapelin pituus [m]0.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]19.69 in
Käytetään tuotteelleETC 1HETP R1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liittimien liitinRAST2.5 Reunaliitin
Liittimien määrä [kpl]3 kpl
Määrä/pakkaustapa144 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionNäyttökaapeli etäisnäytölle 500mm
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
ToimintaKaapeli näytölle
TuoteryhmäElectron. control accessories
TuotetyyppiETP
Tuotteen nimiKaapeli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.025 Kilogram
Nettopaino0.024 Kilogram
Määrä0.164 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk