Danfoss logo
ETC 1H

Elektroninen termostaattiohjaus, ETC 1H3

077F1394

Toiminta: Vakiotermostaatti, Syöttöjännite [V] AC: 120, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 120

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080N0015

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(c)-I7(a)
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
KaraSULUN KANSSA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä differenssi [°C]1.0 °C
Kylmä differenssi [°F]33.8 °F
Kylmä katkaisu [°C]0.0 °C
Kylmä katkaisu [°F]32.0 °F
Laattaliittimen koko [mm]6,3 x 0,8 mm kieleke
Lämmin differenssi [°C]1.0 °C
Lämmin differenssi [°F]33.8 °F
Lämmin katkaisu [°C]10.0 °C
Lämmin katkaisu [°F]50.0 °F
Lämpötila-anturin tyyppi077F8751 - 8769
Lämpötila-asetteluKnob
Liittimien määrä [kpl]6 kpl
Lisäkontaktien luokitusFLA5 (MK4,MK6)
Lisäkontaktien luokitus, NO [pc]2 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa120 kpl
Material DescriptionDEL ETC 1H3 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Min. seisonta-aika [s]300 s
Min. toiminta-aika [s]300 s
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Pääreleen luokitusLRA96 FLA16
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PFAS content [Yes/No]No
PinnoiteSUOJAPÄÄLLISTETTY PIIRILEVY
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP-asiakirjan tuotenimiETC 1H
Sulatusanturi077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Sulatuslämp. [°F]41.00 °F
SulatustapaMENETELMÄ 2
Syöttöjännite [V] AC120 V
Taajuus [Hz]60 Hz
ToimintaVakiotermostaatti
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiETC 1H3
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiElektroninen termostaattiohjaus
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.07 Kilogram
Nettopaino0.055 Kilogram
Määrä0.197 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428434997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm