Painelähetin, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G1455
Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/2, Määrittelyavain: MBS 3000-2011-A3AB08-0
060G1455
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| + syöttö | Ruskea |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Epälineaarisuus BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Itsessään turvallinen | Ei |
| Kaapelin pituus [m] | 2.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 79.00 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Korkea leikkaustaso | 22.40 |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Määrittelyavain | MBS 3000-2011-A3AB08-0 |
| Matala leikkaustaso | 3.60 |
| Material Description | Sensor MBS 3000-2011-A3AB08-0 |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Painealue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Painealue [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Painealue [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Painealue [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Paineliitäntä, vakio | EN 837 |
| Paineliitäntäkoko | 1/2 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Painepuoli, liitäntä HEX [mm] | 27.0 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineyks.viite | Gauge (relative) |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Pulssivaimennin | No |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika maks. [ms] | 4 ms |
| Säätö, nollapiste ja väli | Ei |
| Sähköliit. kommentit | Suojattu |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| Samankaltainen tuote | 060G4145 |
| SCIP-asiakirjan nro | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKS/MBS |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tarkkuus, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tasokalvo | Ei |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBS 3000 |
| Tuotteen nimi | Painelähetin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| yleínen | Musta |
| Ylikuorm.paine, maks. [bar] | 60.0 bar |
| Ylikuorm.paine, maks. [psi] | 870 psi |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.302 Kilogram |
| Nettopaino | 0.258 Kilogram |
| Määrä | 1.281 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423121137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |