Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/4

Painelähetin, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G1129

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 3000-2011-A3AB04-0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
+ syöttöRuskea
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Epälineaarisuus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäATEXC UL US UL RecognizedCE
Itsessään turvallinenEi
Kaapelin pituus [m]2.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]79.00 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]0 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]176 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Korkea leikkaustaso22.40
Kotelointiluokka IPIP67
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Määrä/pakkaustapa8 kpl
MäärittelyavainMBS 3000-2011-A3AB04-0
Matala leikkaustaso3.60
Material DescriptionMBS 3000 -2011-3AB04
Paine uros/naarasUros
Painealue [bar] [Maks.]10.00 bar
Painealue [bar] [Min.]0.00 bar
Painealue [psi] [maks.]145.00 psi
Painealue [psi] [min.]0.00 psi
Paineliitäntä, vakioEN 837
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiG
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]27.0 mm
Ominaisuudet
Arvo
Paineyks.viiteGauge (relative)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
PulssivaimenninNo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika maks. [ms]4 ms
Säätö, nollapiste ja väliEi
Sähköliit. kommentitSuojattu
SähköliitäntätyyppiKaapeli
Samankaltainen tuote060G4083
SCIP-asiakirjan nro16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-asiakirjan tuotenimiAKS/MBS
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tarkkuus, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]0.5 % RH
TasokalvoEi
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBS 3000
Tuotteen nimiPainelähetin
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
WEEE-direktiivin piirissäYes
yleínenMusta
Ylikuorm.paine, maks. [bar]60.0 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psi]870 psi
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.264 Kilogram
Nettopaino0.225 Kilogram
Määrä1.281 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423084241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm