Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Ylikuormitusrele, TI 9C-5

047H3136

Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [min.]: 1.2, Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [maks.]: 1.9
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Käytetään tuotteelleMinikontaktorit CI 5-
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionTI 9C-5 LÄMPÖRELE 1,2-1,9A
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Samankaltainen tuote047H4066
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKontaktorit ja moottorin käynnistimet
TuotetyyppiTI 9C-5
Tuotteen nimiYlikuormitusrele
UL hyväksyntä nimiE82701
UL-hyväksyttyYes
Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [maks.]1.90 A
Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [min.]1.20 A
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.114 Kilogram
Nettopaino0.114 Kilogram
Määrä0.339 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm