Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Ylikuormitusrele, TI 16C

047H0207

Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [min.]: 1.8, Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [maks.]: 2.8
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionTI 16C LÄMPÖRELE 1,8-2,8A
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Samankaltainen tuote047H4207
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKontaktorit ja moottorin käynnistimet
TuotetyyppiTI 16C
Tuotteen nimiYlikuormitusrele
UL hyväksyntä nimiE82701
UL-hyväksyttyYes
Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [maks.]2.80 A
Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [min.]1.80 A
Virta, tähti-kolmio-käynnistin [A] [maks.]4.80 A
Virta, tähti-kolmio-käynnistin [A] [min.]3.20 A
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.112 Kilogram
Nettopaino0.108 Kilogram
Määrä0.233 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm