Ylikuormitusrele, TI 16C
047H0204
Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [min.]: 0.6, Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [maks.]: 0.92
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
047H0204
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | TI 16C LÄMPÖRELE 0,6-0,92A |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Samankaltainen tuote | 047H4204 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kontaktorit ja moottorin käynnistimet |
| Tuotetyyppi | TI 16C |
| Tuotteen nimi | Ylikuormitusrele |
| UL hyväksyntä nimi | E82701 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [maks.] | 0.92 A |
| Virta, DOL-moottorinkäynnistin [A] [min.] | 0.60 A |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.11 Kilogram |
| Nettopaino | 0.106 Kilogram |
| Määrä | 0.233 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |