Suojakatkaisin, CTI 25M
047B3148
Käytetään tuotteelle: Moottorit, Toiminta: Ylikuorma- ja oikosulkusuojaus, Katkaisukap. Ics, 380-415 V: 100, Maks.kuorma, AC-3 [kW]: 2.2
047B3148
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Katkaisukap. Ics, 380-415 V | 100 kA |
| Käytetään tuotteelle | Moottorit |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Maks.kuorma, AC-3 [kW] | 2.20 kW |
| Maks.laukaisuvirta [A] | 82.0 A |
| Material Description | CTI 25M Circuit breaker M/20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Ylikuorma- ja oikosulkusuojaus |
| Tuoteryhmä | Kontaktorit ja moottorin käynnistimet |
| Tuotetyyppi | CTI 25M |
| Tuotteen nimi | Suojakatkaisin |
| UL hyväksyntä nimi | E148460 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virta-alue [A] [maks.] | 6.30 A |
| Virta-alue [A] [min.] | 4.00 A |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.334 Kilogram |
| Nettopaino | 0.309 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.39 Liter |
| EAN/UPC | 5702423144914 |