Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Suojakatkaisin, CTI 25M

047B3146

Käytetään tuotteelle: Moottorit, Toiminta: Ylikuorma- ja oikosulkusuojaus, Katkaisukap. Ics, 380-415 V: 100, Maks.kuorma, AC-3 [kW]: 0.75
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Katkaisukap. Ics, 380-415 V100 kA
Käytetään tuotteelleMoottorit
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks.kuorma, AC-3 [kW]0.75 kW
Maks.laukaisuvirta [A]33.0 A
Material DescriptionCTI 25M Circuit breaker M/20
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
ToimintaYlikuorma- ja oikosulkusuojaus
TuoteryhmäKontaktorit ja moottorin käynnistimet
TuotetyyppiCTI 25M
Tuotteen nimiSuojakatkaisin
UL hyväksyntä nimiE148460
UL-hyväksyttyYes
Virta-alue [A] [maks.]2.50 A
Virta-alue [A] [min.]1.60 A
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.334 Kilogram
Nettopaino0.309 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.377 Liter
EAN/UPC5702423144891