Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magneettiventtiilikela, AS230CS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 230, Monipakkaus

042N7601

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 230, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäLLC CDC TYSK
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiUL 429
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionKELA AS230CS 230/208-240V 50/60Hz
Osaohjelman nimiEV220SEV220T
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Samankaltainen tuote042N8601
SCIP-asiakirjan tuotenimiEVR 2-8 (NO)
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]240 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V]208 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAS230CS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäAS230CS
Varaosa numero042N7601
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz8.0 W
Virrankulutus [W] 60 Hz7.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]16.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]14.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.12 Kilogram
Nettopaino0.11 Kilogram
Määrä0.089 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428023818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm