Danfoss logo
-product-details

040B0399

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/4 in
LiitäntätyyppiUNF
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Material DescriptionSight glass high pressure
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
TuoteryhmäOil management spare parts
TuotetyyppiSpare part
Tuotteen nimiSight glass
TyyppimerkintäNestelasi
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino220 Gram
Nettopaino200 Gram
Määrä0.414 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm