040B0394
040B0394
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Material Description | Filter set 300/140 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | O-rengasFilter cartridge |
| Tuoteryhmä | Oil management spare parts |
| Tuotetyyppi | Spare part |
| Tuotteen nimi | Filter |
| Tyyppimerkintä | Filter set |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.11 Kilogram |
| Nettopaino | 2.03 Kilogram |
| Määrä | 3.1 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |