040B0393
040B0393
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | OUB 16TSN5OUB 16TSR5 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Material Description | Filter set 200/140 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | O-rengasFilter cartridge |
| Tuoteryhmä | Oil management spare parts |
| Tuotetyyppi | Spare part |
| Tuotteen nimi | Filter |
| Tyyppimerkintä | Filter set |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.58 Kilogram |
| Nettopaino | 1.53 Kilogram |
| Määrä | 2.25 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |