Danfoss logo
-product-details

040B0389

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(b)
Käytetään tuotteelleOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2030 psig
Material DescriptionLevel sensor with gasket
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil management accessories
Syöttöjännite [V] AC24 V
TuoteryhmäOil management accessories
TuotetyyppiAccessory
Tuotteen nimiAccessory
TyyppimerkintäLevel sensor
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino620 Gram
Nettopaino600 Gram
Määrä2.013 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm