Elektroninen pehmokäynnistin, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Käämin jännite [V] DC: 24 - 480, Syöttöjännite [V] AC: 400, Vaiheet: 3
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
037N0401
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Käämin jännite [V] DC [maks.] | 480 V |
| Käämin jännite [V] DC [min.] | 24 V |
| Käämin jännite @ 50/60 Hz [maks.] | 480 V |
| Käämin jännite @ 50/60 Hz [min.] | 24 V |
| Käytetään tuotteelle | Kompressori |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kiinteä asetus | Kyllä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Maks. kuorma (ohitus) [A] | 50 A |
| Maks. kuorma [A] | 35 A |
| Material Description | MCI 50CM-3 I-O PEHMEÄKÄYNNISTIN |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 400 V |
| Tuoteryhmä | Kontaktorit ja moottorin käynnistimet |
| Tuotetyyppi | MCI 50CM-3 I-O |
| Tuotteen nimi | Elektroninen pehmokäynnistin |
| Vaiheet | 3 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.764 Kilogram |
| Nettopaino | 2.626 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |