Danfoss logo
Soft starter MCI

Elektroninen pehmokäynnistin, MCI 12CH

037N0095

Käämin jännite @ 50/60 Hz: 208 - 240, Vaiheet: 3, Maks. kuorma [A]: 12
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Käämin jännite @ 50/60 Hz [maks.]240 V
Käämin jännite @ 50/60 Hz [min.]208 V
Käytetään tuotteelleKaupallinen kompressori
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kiinteä asetusKyllä
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Maks. kuorma [A]12 A
Material DescriptionMCI 12CH PEHMEÄKÄYNNISTIN 12A KOMPR.
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]415 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]380 V
TuoteryhmäKontaktorit ja moottorin käynnistimet
TuotetyyppiMCI 12CH
Tuotteen nimiElektroninen pehmokäynnistin
Vaiheet3
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.39 Kilogram
Nettopaino0.371 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898