Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Elektroninen pehmokäynnistin, MCI 30 I-O

037N0070

Käämin jännite [V] DC: 24 - 480, Syöttöjännite [V] AC: 400, Vaiheet: 2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Käämin jännite [V] DC [maks.]480 V
Käämin jännite [V] DC [min.]24 V
Käämin jännite @ 50/60 Hz [maks.]480 V
Käämin jännite @ 50/60 Hz [min.]24 V
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kiinteä asetusNo
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Maks. kuorma (ohitus) [A]30 A
Ominaisuudet
Arvo
Maks. kuorma [A]25 A
Material DescriptionMCI 25 PEHMOKÄYNNISTIN BY-BASS 11 KW
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC400 V
ToimintaLISÄ KONTAKTI
TuoteryhmäKontaktorit ja moottorin käynnistimet
TuotetyyppiMCI 30 I-O
Tuotteen nimiElektroninen pehmokäynnistin
UL hyväksyntä nimiE198251
UL-hyväksyttyYes
Vaiheet2
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.15 Kilogram
Nettopaino1.15 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687