Danfoss logo
TCI Torque limiters

Elektroninen pehmokäynnistin, TCI 15

037N0045

Syöttöjännite [V] AC: 230 - 480, Vaiheet: 1
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US LISTEDCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kiinteä asetusNo
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. kuorma [A]15 A
Material DescriptionTCI 15 MOMENTINRAJOITIN
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]480 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]230 V
TuoteryhmäKontaktorit ja moottorin käynnistimet
TuotetyyppiTCI 15
Tuotteen nimiElektroninen pehmokäynnistin
UL hyväksyntä nimiE198251
UL-hyväksyttyYes
Vaiheet1
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.688 Kilogram
Nettopaino0.67 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.653 Liter
EAN/UPC5702423108756