Danfoss logo
Contactor CI 5

Kontaktori, CI 5-12

037H350732

Pääkontaktit: 3, AC-1 kuormitus lth, auki: 20, Käämin jännite @ 60 Hz: 230
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AC-1 kuorma I kotelo16.0 A
AC-1 kuormitus lth, auki20.0 A
AC-3 kuormitus Ie11.5 A
AC-3 teho @ 220–240 V3.0 kW
AC-3 teho @ 380–500 V5.5 kW
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Käämin jännite [V] DC230 V
Käämin jännite @ 60 Hz230 V
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Ominaisuudet
Arvo
Lisättyjä apukontakteja enintään4
Määrä/pakkaustapa5 kpl
Material DescriptionCI 5-12 10 Contactor 12A, 230/50-60
Pääkontaktit3
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sis.rak. norm. av. Norm. auki kontaktit1
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKontaktorit ja moottorin käynnistimet
TuotetyyppiCI 5-12
Tuotteen nimiKontaktori
UL hyväksyntä nimiE63581
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.164 Kilogram
Nettopaino0.152 Kilogram
Määrä0.164 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm