Danfoss logo
-product-details

034Z5002

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Askeltila1–2 heräte (puoli vaihetta)2–2 heräte (täysi vaihe)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]85 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.]-30 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]185 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.]-22 °F
Kokonaisaskeleet480 (puolivaihetta)
KylmäaineetR1234yfR134aR290R32R410A
Kylmäteho R134a [kW]11.22 kW
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]508 psig
Maks. OPD [bar]35.0 bar
Maks. OPD [psig]508 psig
Maks. vuoto [cm³/min]210 cm³/min
Manuaalisen käytön optioAST-G-huolto-ohjainManuaalinen kela
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
MoottorityyppiKestomagneettityyppinen askelmoottori
Nimellisteho lauhd. [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nimellisteho R134a [TR]3.19 TR
Nimellisteho R32 [kW]26.26 kW
Nimellisteho R32 [TR]7.47 TR
Nimellisteho R410A [kW]17.78 kW
Nimellisteho R410A [TR]5.06 TR
Osaohjelman nimiMDL EX020
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
Rated capacity R1234yf [kW]8.22 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.34 TR
Rated capacity R290 [kW]15.53 kW
Rated capacity R290 [TR]4.42 TR
Sisäinen liitäntä tyyppiProTight metric thread
Sisäisen liitännän koko28
Sisältää paristotNo
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.]95 % RH
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.]0 % RH
Suuttimen koko [mm]2.00 mm
TuoteryhmäModuulit ja kokoonpanot
TuotetyyppiMDL EX020
Tuotteen nimiExpansion module
Ulkopuolinen liitäntä (uros/naaras)Koiras
Ulkopuolinen liitäntä koko24
Ulkopuolinen liitäntä tyyppiProTight metric thread
Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.]70 °C
Varastointilämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.]158 °F
Varastointilämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Venttiilin avautumispulssit käänt. virtauksella55 ± 16 steps
Venttiilin avautumispulssit norm. virtauksella55 ± 16 steps
Virtaaman ominaiskäyräLineaarinen
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuusPOE
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F