034G4565
034G4565
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Käyttölämpötila [°C] [Min.] | -30 °C |
| Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 248 °F |
| Käyttölämpötila [°F] [min.] | -22 °F |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
| Määrä/pakkaustapa | 60 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 711 psig |
| Maks. kiristysmomentti [Nm] | 72 Nm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 5/8 inch I/60 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisäinen liitäntä tyyppi | ProTight metric thread |
| Sisäisen liitännän koko | 24 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yleiset tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | PSA |
| Tuotteen nimi | Sovitin |
| Ulkopuolinen liitäntä koko | 5/8 mm |
| Ulkopuolinen liitäntä tyyppi | Solder, ODF |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 66 Gram |
| Nettopaino | 66 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982518 |
| Proposition 65 | Cancer |