032F8019
032F8019
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 0.144 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | EACUA |
| Kela | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.125 m³/h |
| Kylmäaineet | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 400 psig |
| Maks. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
| Manuaalisen käytön optio | Ei |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| Min. OPD [bar] | 0.000 bar |
| MOPD [bar/psi] | Gas |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EVRP |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Kulma |
| Suuttimen koko [mm] | 2.00 mm |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
| Toiminta | NC |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EVRPH 2.0 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | Magneettiventtiili, juotos |
| Ulostulon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | 0 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Ympäristön lämpötila | Katso Tekninen lomake |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.262 Kilogram |
| Nettopaino | 0.262 Kilogram |
| Määrä | 1.112 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |