Danfoss logo
-product-details

027L0017

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HuollettavissaICF-varaosat
HyväksyntäCEUAUL
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-60 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Liitäntäkoko [mm]32 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/4 in
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S15
Moduuli 1Sulkuventtiili
Moduuli 1 tyyppiICFS SS 25
Moduuli 2Suodatin
Moduuli 2 tyyppiICFF SS 25
Moduuli 3Magneettiventtiili
Ominaisuudet
Arvo
Moduuli 3 tyyppiICFG SS 25-15
Moduuli 4Takaiskuventtiili
Moduuli 4 tyyppiICFC SS 25
Moduuli 5Päällyskansi
Moduuli 5 tyyppiICFB 25
Moduuli 6Sulkuventtiili
Moduuli 6 tyyppiICFS SS 25
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
PintapäällysZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
Sivuportin sijoitusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Sivuporttien määrä [kpl]6 kpl
SuuntaSUORA
TarvikkeetKansi
TuotekuvausOhjausratkaisu
TuoteryhmäMonitoimiventtiilit
TuotetyyppiICF SS 25-6-42S15
Tuotteen lisätarvikkeetCF-tarvikkeet
Tuotteen nimiVenttiiliasema
UL hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino27 Kilogram
Nettopaino26 Kilogram
Määrä65.121 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255233077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm