027L0016
027L0016
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Huollettavissa | ICF-varaosat |
| Hyväksyntä | CEUAUL |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 120 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -60 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-42S10 |
| Moduuli 1 | Sulkuventtiili |
| Moduuli 1 tyyppi | ICFS SS 25 |
| Moduuli 2 | Suodatin |
| Moduuli 2 tyyppi | ICFF SS 25 |
| Moduuli 3 | Magneettiventtiili |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moduuli 3 tyyppi | ICFG SS 25-10 |
| Moduuli 4 | Takaiskuventtiili |
| Moduuli 4 tyyppi | ICFC SS 25 |
| Moduuli 5 | Päällyskansi |
| Moduuli 5 tyyppi | ICFB 25 |
| Moduuli 6 | Sulkuventtiili |
| Moduuli 6 tyyppi | ICFS SS 25 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Pintapäällys | ZnCr04 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| Sivuportin sijoitus | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Sivuporttien määrä [kpl] | 6 kpl |
| Suunta | SUORA |
| Tarvikkeet | Kansi |
| Tuotekuvaus | Ohjausratkaisu |
| Tuoteryhmä | Monitoimiventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICF SS 25-6-42S10 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | CF-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Venttiiliasema |
| UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 26.856 Kilogram |
| Nettopaino | 26 Kilogram |
| Määrä | 65.121 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255231417 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |