Toimintomoduuli, ICS 80
027H8200
Toimintomoduuli, Cv-arvo [gal/min]: 98.6, Kv-arvo [m3/h]: 85, Käytetään tuotteelle: ICF 65-3; ICV 65
027H8200
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 98.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | ICS / ICSH spare parts |
| Käytetään tuotteelle | ICF 65-3ICV 65 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 85.000 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICS 80 Function module |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Osaohjelman nimi | ICS |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | TiivisteO-rings |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Toimintomoduuli |
| Tuotemerkki | ICV Flexline |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICS 80 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICS / ICSH accessories |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.671 Kilogram |
| Nettopaino | 2.4 Kilogram |
| Määrä | 5.16 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428376600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |