Yläkansi, ICS3 150, Teräs
027H7163
Sisältää: Manuaalinen kara; Tiiviste, Käytetään tuotteelle: ICS 150, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
027H7163
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | ICM- / ICS- / ICLX-varaosat |
| Käytetään tuotteelle | ICS 150 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | ICS150 UMPINAINEN YLÄKANSI |
| Painemittarin liitäntä | Sisäkierre ja sokkotulppa |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Pilottiliitännän konfigurointi | P: rinnakkaisliitäntäSI-SII: Sarjaliitäntä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Teräs |
| Sisältää | TiivisteManuaalinen kara |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotemerkki | ICV Flexline |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICS3 150 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Yläkansi |
| Ulk. pilotpaineliitäntä | Nippa (P2-portti) |
| Yläkansi | 3 toimintomoduulia |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 34.676 Kilogram |
| Nettopaino | 34.676 Kilogram |
| Määrä | 103.883 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |