Toimintomoduuli, ICLX 65
027H6204
Toimintomoduuli, Käytetään tuotteelle: ICV 65, Kv-arvo [m3/h]: 82
027H6204
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Avauskonfigurointi | 1-vaihe (valinnainen asetus)2-vaihe (oletus) |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cv-arvo [gal/min] | 95.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(b) |
| Huollettavissa | ICM- / ICS- / ICLX-varaosat |
| Käytetään tuotteelle | ICV 65 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Yläkokoonpanon kanssa |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | Function module |
| Kv-arvo [m3/h] | 82.000 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Manuaalisen käytön optio | Manuaalinen karan aukaisu |
| Material Description | ICLX 65 Function module |
| Osaohjelman nimi | ICLX |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ICLX 32-65 Function module |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toimilaitejärjestelmä | 2 EVM-pilot-magneettiventtiilimoduuli |
| Tuotekuvaus | Toimintomoduuli |
| Tuotemerkki | ICV Flexline |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICLX 65 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | ICM- / ICS- / ICLX-tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ulk. pilotpaineliitäntä | Hitsausnippa (P2-portti) |
| Vaihe 1 avausaste (~) [%] | 10 % RH |
| Vaihe 2 alustaminen | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Venttiilin toiminta | Magneettiventtiilitoiminen |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10.986 Kilogram |
| Nettopaino | 6.745 Kilogram |
| Määrä | 20.671 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |