Danfoss logo
ICS 32-80 function module

Toimintomoduuli, ICS 40

027H4200

Toimintomoduuli, Cv-arvo [gal/min]: 30.16, Kv-arvo [m3/h]: 26, Käytetään tuotteelle: ICV 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]30.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICS / ICSH spare parts
Käytetään tuotteelleICV 40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]26.000 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS 40 Insert servo
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiICS
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SisältääTiivisteO-rings
Sisältää paristotNo
TuotekuvausToimintomoduuli
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICS 40
Tuotteen lisätarvikkeetICS / ICSH accessories
Tuotteen nimiToimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.248 Kilogram
Nettopaino1.002 Kilogram
Määrä3.549 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428237512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm