Toimintomoduuli, ICSE 25-25
027H2214
Toimintomoduuli, Käytetään tuotteelle: ICV 25, Kv-arvo [m3/h]: 8
027H2214
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 9.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICV 25 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 8.000 m³/h |
| Kylmäaineet | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ICS25-5 TOIMINTAMODUULII |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Toimintomoduuli |
| Tuoteryhmä | Paineen ja lämpötilan säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | ICSE 25-25 |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.494 Kilogram |
| Nettopaino | 0.477 Kilogram |
| Määrä | 1.282 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |