Danfoss logo
ICS 25 function module

Toimintomoduuli, ICS 25-20

027H2204

Toimintomoduuli, Cv-arvo [gal/min]: 9.3, Kv-arvo [m3/h]: 8, Käytetään tuotteelle: ICV 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaICS / ICSH spare parts
Käytetään tuotteelleICV 25
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]8.000 m³/h
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionICS25-20 TOIMINTAMODUULI
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiICS
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SisältääTiivisteO-rings
Sisältää paristotNo
TuotekuvausToimintomoduuli
TuotemerkkiICV Flexline
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiICS 25-20
Tuotteen lisätarvikkeetICS / ICSH accessories
Tuotteen nimiToimintomoduuli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.534 Kilogram
Nettopaino0.43 Kilogram
Määrä1.224 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428237574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm